(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blow moulder

Sopladoras

Los convertidores VLT® pueden utilizarse en el funcionamiento de motores de imanes permanentes, en aplicaciones que requieren posicionamientos precisos, control de sincronización y tiempos de rampa rápidos. Un algoritmo en el VLT® AutomationDrive puede controlar practicamente cualquier servomotor, con control de lazo cerrado, con un encoder externo conectado al motor. Se comunica mediante encoders ENDAT, Hyperface ó encoders tipo Resolver.
La fiabilidad es crítica 
El controlador interno de velocidad proporciona un funcionamiento estable y preciso de la máquina. Los tiempos cortos de parada se obtienen mediante un chopper de frenado, que permite el funcionamiento del sistema cuando el motor actúa como generador. En la línea de producción, la máquina sopladora precede a la llenadora/taponadora, si esta última se para, se dejan de suministrar envases desde la sopladora. La fiabilidad de la sopladora es crítica para el resto de la línea de producción. Los convertidores VLT® proporcionan una mayor fiabilidad de funcionamiento.


Características

Beneficios

Bus de campo

Sincronización con la llenadora/taponadora

Controlador PID

Velocidad constante
Alta fiabilidad

Chopper de frenado
 
Paradas dinámicas suaves
Tiempos menores de frenado
Sin desgastes mecánicos

Parada de seguridad (EN 954-1 CAT. 4)

Sin desconectar la alimentación de red del convertidor

IP 55/NEMA12 a IP 66

Situado a pié de máquina
Ahorro de armários eléctricos
Reduce el coste de cableado
Reducción de emisiones RFI

Disponible IP 20

Tamaño y precio

Convertidor para compresor Ahorro de energía

Danfoss le brinda todo su soporte

Nuestro compromiso es facilitar su trabajo, proporcionándole nuestro soporte en documentación técnica y con programas de formación y educación. En nuestro nuevo Portal para Distribuidores e Instaladores, encontrará toda la información que necesita en tan sólo un click!